KNA1L20
- Typ produktu: Metalowe i plastikowe wyłączniki krańcowe
- Charakterystyka produktu: Trzpień wciskany
- Materiał obudowy: Stop cynku i aluminium
- Materiał pręta: Stop cynku i aluminium
- Układ styków: 2NO, wolnoprzełączające
- Wejście kabla: Wejście z gwintem M20 po bokach
Kod zamówienia | KNA1L20 |
---|---|
Masa [g] | 208 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 045X070X060 |
Objętość [cm³] | 189 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975127926 |
Kod HS | 85365080 |