LPCB6344K01
- Typ produktu: Pushbuttons in KIT
- Typ operatora: Mushroom head
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Czerwony
- Podświetlenie: Nie
- Symbol: Nie
- Typ zacisków: Śruba
- Blokada mechaniczna: Odblokowanie przez obrót
- Typ odblokowania przycisku grzybkowego: Norlmalnie
- W komplecie z adapterem montażowym: Tak
Kod zamówienia | LPCB6344K01 |
---|---|
Masa [g] | 61.6 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 160X171X007 |
Objętość [cm³] | 183,32 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975319659 |
Kod HS | 85365080 |