ZESTAW: Przycisk grzybkowy, plastikowy, z blokadą, odblokowanie przez pociągnięcie, Ø40mm, do awaryjnego zatrzymania wg ISO 13850, czerwony. Adapter montażowy. Zestyki 1NC, zaciski śrubowe.
- Typ produktu: Pushbuttons in KIT
- Typ operatora: Mushroom head
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Czerwony
- Podświetlenie: Nie
- Symbol: Nie
- Typ zacisków: Śruba
- Blokada mechaniczna: Odblokowanie przez obrót
- Typ odblokowania przycisku grzybkowego: Zatrzymanie awaryjne wg ISO13850
- W komplecie z adapterem montażowym: Tak