LPCBL106K11PM6
- Typ produktu: Pushbuttons in KIT
- Typ operatora: Flush
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Niebieski
- Podświetlenie: Tak
- Symbol: Nie
- Typ zacisków: Śruba
- Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
- Napięcie zasilania: 185…265VAC/VDC
- W komplecie z adapterem montażowym: Tak
Kod zamówienia | LPCBL106K11PM6 |
---|---|
Masa [g] | 48.4 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 160X171X005 |
Objętość [cm³] | 149,78 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975319628 |
Kod HS | 85365080 |