LPCB7355K21
- Typ produktu: Pushbuttons in KIT
- Typ operatora: Triple-touch with one extended and two flush pushbuttons
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Zielony/czerwony/zielony
- Podświetlenie: Nie
- Symbol: Tak
- Typ zacisków: Śruba
- Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
- W komplecie z adapterem montażowym: Tak
Kod zamówienia | LPCB7355K21 |
---|---|
Masa [g] | 57.2 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 160X171X008 |
Objętość [cm³] | 209,52 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975319864 |
Kod HS | 85365080 |