LRDKIT12RA024
- Typ produktu: Zestawy Mikro PLC
- Maksymalna liczba wej./wyj.: 12 (8 wejść + 4 wyjścia), do 36 z modułami LRE
- Napięcie zasilania pomocniczego: 24VAC
- Rodzaj wbudowanych wyjść: Przekaźnik
- Wyświetlacz: Wyświetlacz LCD, 4 linie x 16 znaków
Kod zamówienia | LRDKIT12RA024 |
---|---|
Masa [g] | 424 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 127X079X155 |
Objętość [cm³] | 1555,115 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975155929 |
Kod HS | 85234920 |