HRA604CA230K4
- Typ produktu: Assembled industrial relays
- Typ styków: 4 C/O
- Napięcie sterujące przekaźnikiem: 230VAC
- Prąd termiczny Ith wg IEC [A]: 5
- Wskaźnik LED statusu: Tak
- Przycisk mechaniczny: Tak
- Typ gniazda: Zaciski śrubowe
Kod zamówienia | HRA604CA230K4 |
---|---|
Masa [g] | 129.78 |
Ilość w opakowaniu | 5 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 140X082X109 |
Objętość [cm³] | 250,264 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975322314 |
Kod HS | 85364900 |