HRA502CA024K4

Zestaw złożony z przekaźnika miniaturowego ze wskaźnikiem LED i przyciskiem mechanicznym, 24VAC, 8A, styki 2C/O. Gniazdo z zaciskami śrubowymi i obejmą wyrzutnikową.
  • Typ produktu: Assembled miniature relays
  • Typ styków: 2C/O
  • Napięcie sterujące przekaźnikiem: 24VAC
  • Prąd termiczny Ith wg IEC [A]: 8
  • Wskaźnik LED statusu: Tak
  • Przycisk mechaniczny: Tak
  • Typ gniazda: Zaciski śrubowe
Kod zamówienia HRA502CA024K4
Masa [g] 93
Ilość w opakowaniu 5
Ilość w opakowaniu zbiorczym 5
Wymiary opakowania produktu [mm] 126X092X085
Objętość [cm³] 197,064
Kod kreskowy (EAN13) 8013975322291
Kod HS 85364900