P1RA2P40A300

FI Anbaublock für P1MB mit integrierter Verbindungsschiene 2pol A 300mA TE2
  • Produkttyp: Fehlerstromschutzgeräte
  • Anzahl der DIN-Module: 2
  • Polzahl: 2P
  • Restbetriebseigenschaften: A
  • Restnennstrom I∆n [mA]: 300
  • Nennstrom In [A]: 40
  • Konformität: IEC
Bestellnummer P1RA2P40A300
Gewicht [g] 193
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 075X095X080
Volumen [cm³] 570
Barcode [EAN13] 8013975218204
HS Code 85363030