P1RA2P63A030

FI Anbaublock für P1MB mit integrierter Verbindungsschiene 2pol A 30mA TE2
  • Produkttyp: Fehlerstromschutzgeräte
  • Anzahl der DIN-Module: 2
  • Polzahl: 2P
  • Restbetriebseigenschaften: A
  • Restnennstrom I∆n [mA]: 30
  • Nennstrom In [A]: 63
  • Konformität: IEC
Bestellnummer P1RA2P63A030
Gewicht [g] 160
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 075X095X080
Volumen [cm³] 570
Barcode [EAN13] 8013975218211
HS Code 85363030