31RC35415
- Produkttyp: Differentialrelais
- Installationstyp: Schaltschrankeinbau
- Ringkerntransformator: Durchgangsloch Ø35mm
- Betriebsschwellentyp: 1
- Nennspannung der Hilfsversorgung: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Bestellnummer | 31RC35415 |
---|---|
Gewicht [g] | 322 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 115X120X080 |
Volumen [cm³] | 1104 |
Barcode [EAN13] | 8013975064207 |
HS Code | 85389091 |