P1MB1NC16
- Produkttyp: Leitungsschutzschalter
- Anzahl der DIN-Module: 2
- Polzahl: 1P+N
- Auslösekurve: C
- Nennstrom In [A]: 16
- Konformität: IEC
Bestellnummer | P1MB1NC16 |
---|---|
Gewicht [g] | 360 |
Produktpaketmenge | 6 |
Sammelpackung Bestellmenge | 6 |
Produktpaketmaße [mm] | 250X100X080 |
Volumen [cm³] | 333,333 |
Barcode [EAN13] | 8013975203118 |
HS Code | 85362010 |