P1MB1PC10
- Produkttyp: Leitungsschutzschalter
- Anzahl der DIN-Module: 1
- Polzahl: 1P
- Auslösekurve: C
- Nennstrom In [A]: 10
- Konformität: IEC / UL1077
Bestellnummer | P1MB1PC10 |
---|---|
Gewicht [g] | 115 |
Produktpaketmenge | 12 |
Sammelpackung Bestellmenge | 12 |
Produktpaketmaße [mm] | 250X100X080 |
Volumen [cm³] | 166,667 |
Barcode [EAN13] | 8013975202869 |
HS Code | 85362010 |