P1MB2PC04
- Produkttyp: Leitungsschutzschalter
- Anzahl der DIN-Module: 2
- Polzahl: 2P
- Auslösekurve: C
- Nennstrom In [A]: 4
- Konformität: IEC / UL1077
Bestellnummer | P1MB2PC04 |
---|---|
Gewicht [g] | 230 |
Produktpaketmenge | 6 |
Sammelpackung Bestellmenge | 6 |
Produktpaketmaße [mm] | 250X100X080 |
Volumen [cm³] | 333,333 |
Barcode [EAN13] | 8013975203323 |
HS Code | 85362010 |