P1MB3PC16
- Produkttyp: Leitungsschutzschalter
- Anzahl der DIN-Module: 3
- Polzahl: 3P
- Auslösekurve: C
- Nennstrom In [A]: 16
- Konformität: IEC / UL1077
Bestellnummer | P1MB3PC16 |
---|---|
Gewicht [g] | 345 |
Produktpaketmenge | 4 |
Sammelpackung Bestellmenge | 4 |
Produktpaketmaße [mm] | 250X100X080 |
Volumen [cm³] | 500 |
Barcode [EAN13] | 8013975203712 |
HS Code | 85362010 |