P1RD2P40A300

FI-Schutzschalter, 2 Module, zweipolig - Typ A, 40A, 300mA
  • Produkttyp: FI-Schutzschalter
  • Anzahl der DIN-Module: 2
  • Polzahl: 2P
  • Restbetriebseigenschaften: A
  • Restnennstrom I∆n [mA]: 300
  • Nennstrom In [A]: 40
  • Konformität: IEC
Bestellnummer P1RD2P40A300
Gewicht [g] 185
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 115X040X080
Volumen [cm³] 368
Barcode [EAN13] 8013975269251
HS Code 85363030