P1RD4P25A300

FI-Schutzschalter, 4 Module, vierpolig - Typ A, 25A, 300mA
  • Produkttyp: FI-Schutzschalter
  • Anzahl der DIN-Module: 4
  • Polzahl: 4P
  • Restbetriebseigenschaften: A
  • Restnennstrom I∆n [mA]: 300
  • Nennstrom In [A]: 25
  • Konformität: IEC
Bestellnummer P1RD4P25A300
Gewicht [g] 326
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 115X080X080
Volumen [cm³] 682
Barcode [EAN13] 8013975269336
HS Code 85363030