P1RD4P40A030

FI-Schutzschalter, 4 Module, vierpolig - Typ A, 40A, 30mA
  • Produkttyp: FI-Schutzschalter
  • Anzahl der DIN-Module: 4
  • Polzahl: 4P
  • Restbetriebseigenschaften: A
  • Restnennstrom I∆n [mA]: 30
  • Nennstrom In [A]: 40
  • Konformität: IEC
Bestellnummer P1RD4P40A030
Gewicht [g] 326
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 115X076X078
Volumen [cm³] 681,72
Barcode [EAN13] 8013975269367
HS Code 85363030