P1RD4P63A300

FI-Schutzschalter, 4 Module, vierpolig - Typ A, 63A, 300mA
  • Produkttyp: FI-Schutzschalter
  • Anzahl der DIN-Module: 4
  • Polzahl: 4P
  • Restbetriebseigenschaften: A
  • Restnennstrom I∆n [mA]: 300
  • Nennstrom In [A]: 63
  • Konformität: IEC
Bestellnummer P1RD4P63A300
Gewicht [g] 326
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 115X076X078
Volumen [cm³] 681,72
Barcode [EAN13] 8013975269411
HS Code 85363030