P1RE1NC16A300
- Produkttyp: FI-LS mit Überstromschutz
- Anzahl der DIN-Module: 2
- Polzahl: 1P+N
- Auslösekurve: C
- Restbetriebseigenschaften: A
- Restnennstrom I∆n [mA]: 300
- Nennstrom In [A]: 16
- Konformität: IEC
Bestellnummer | P1RE1NC16A300 |
---|---|
Gewicht [g] | 205 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 115X040X080 |
Volumen [cm³] | 368 |
Barcode [EAN13] | 8013975269541 |
HS Code | 85363010 |