RM1415
- Produkttyp: Differentialrelais
- Installationstyp: 0
- Ringkerntransformator: Extern
- Betriebsschwellentyp: 1
- Nennspannung der Hilfsversorgung: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Bestellnummer | RM1415 |
---|---|
Gewicht [g] | 180 |
Produktpaketmenge | 1 |
Sammelpackung Bestellmenge | 1 |
Produktpaketmaße [mm] | 115X120X065 |
Volumen [cm³] | 897 |
Barcode [EAN13] | 8013975111086 |
HS Code | 85389091 |