P1X1311
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Numero di moduli DIN: 0.5
- Numero di poli: 1 C/O
- Corrente nominale In [A]: 6
- Conformità: IEC/EN/BS 60947-5-1
- Tipologia di accessori: Contatti di segnalazione
- Accessori per: P1MB…; P1RD…; P1RE…
Codice di ordinazione | P1X1311 |
---|---|
Peso [g] | 44 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 255X100X085 |
Volume [cm³] | 216,75 |
Bar code [EAN13] | 8013975204917 |
HS Code | 85365080 |