11BG0022A230

Contattore ausiliario con circuito di comando AC e DC, tipo BG00..., bobina in AC 50/60Hz, 230VAC, 2NA e 2NC
  • Tipologia di prodotto: Contattori ausiliari con circuito di comando AC e DC
  • Numero di poli: 4
  • Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensione bobina [V]: 230
  • Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 2NA+2NC
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione 11BG0022A230
Peso [g] 182
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 060X045X060
Volume [cm³] 162
Bar code [EAN13] 8013975081020
HS Code 85365080