11BF110C0012

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 110A, bobina in DC, 12VDC
  • Numero di poli: 3
  • Tensione bobina [V]: 12
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 125
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 75
  • Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione 11BF110C0012
Peso [g] 1860
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 127X079X155
Volume [cm³] 1555,115
Bar code [EAN13] 8013975110676
HS Code 85365080