P1RD4P40A300

Interruttore differenziale puro, 4 moduli, 4P – tipo A, 40A, 300mA
  • Tipologia di prodotto: Interruttori differenziali puri
  • Numero di moduli DIN: 4
  • Numero di poli: 4P
  • Caratteristica di intervento differenziale: A
  • Corrente differenziale I∆n [mA]: 300
  • Corrente nominale In [A]: 40
  • Conformità: IEC
Codice di ordinazione P1RD4P40A300
Peso [g] 326
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 115X076X078
Volume [cm³] 681,72
Bar code [EAN13] 8013975269374
HS Code 85363030