11BF110C0048
- Numero di poli: 3
- Tensione bobina [V]: 48
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 125
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 75
- Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | 11BF110C0048 |
---|---|
Peso [g] | 1835 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 127X079X155 |
Volume [cm³] | 1555,115 |
Bar code [EAN13] | 8013975110713 |
HS Code | 85365080 |