11BGX1111
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NA+1NC
- Tipologia di accessori: Contatti ausiliari
- Tipologia di montaggio: Per teleinvertitori e interruttori assemblati
- Tipologia di attacchi: Attacchia a vite
- Accessori per: 11BG…
Codice di ordinazione | 11BGX1111 |
---|---|
Peso [g] | 23 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 150X060X038 |
Volume [cm³] | 34,2 |
Bar code [EAN13] | 8013975095362 |
HS Code | 85365080 |