ADXL0135600
- Tipologia di prodotto: Versione avanzata, due fasi controllate
- Numero di fasi controllate: 2
- Alimentazione Tensione nominale: 208…600VAC
- Alimentazione tensione ausiliaria (US): 100…240VAC
- Corrente nominale avviatore Ie: 135
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 37
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 75
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 90
- Funzioni: NFC, protezione termica di corrente, avviamento con corrente limitata, porta ottica, RS485 opzionale, controllo di coppia, kick start, ingresso PTC, registro eventi
Codice di ordinazione | ADXL0135600 |
---|---|
Peso [g] | 7820 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 345X225X240 |
Volume [cm³] | 18630 |
Bar code [EAN13] | 8013975222249 |
HS Code | 85044090 |