ADXL0320600
- Tipologia di prodotto: Versione avanzata, due fasi controllate
- Numero di fasi controllate: 2
- Alimentazione Tensione nominale: 208…600VAC
- Alimentazione tensione ausiliaria (US): 100…240VAC
- Corrente nominale avviatore Ie: 320
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 90
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 160
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 200
- Funzioni: NFC, protezione termica di corrente, avviamento con corrente limitata, porta ottica, RS485 opzionale, controllo di coppia, kick start, ingresso PTC, registro eventi
Codice di ordinazione | ADXL0320600 |
---|---|
Peso [g] | 13900 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 525X225X240 |
Volume [cm³] | 28350 |
Bar code [EAN13] | 8013975222324 |
HS Code | 85044090 |