BF1801A230V260
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 230
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 32
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5Kw
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 10
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NC
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | BF1801A230V260 |
---|---|
Peso [g] | |
Q.tà per imballo | |
Q.tà multipla conf. per ordine | |
Dimensioni imballo [mm] | |
Volume [cm³] | |
Bar code [EAN13] | |
HS Code |