BF23000E024
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC/DC
- Tensione bobina [V]: 24…60VAC / 20…60VDC
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 350
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 230A /110Kw
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 150
- Fissaggio: A vite
Codice di ordinazione | BF23000E024 |
---|---|
Peso [g] | 3419.3 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 235X187X187 |
Volume [cm³] | 8217,715 |
Bar code [EAN13] | 8013975300459 |
HS Code | 85365080 |