BF230T4E110

Contattore quadripolare, corrente di impiego Ith (AC1) = 350A, AC/DC bobina 60…130VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 4
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 60…130
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 350
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 230A /110Kw
  • Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 150
  • Fissaggio: A vite
Codice di ordinazione BF230T4E110
Peso [g] 3436.9
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm]
Volume [cm³] 8217,715
Bar code [EAN13] 8013975300503
HS Code 85365080