BF3200A230

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 32A, bobina in AC 50/60Hz, 230VAC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensione bobina [V]: 230
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 56
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 32A / 16Kw
  • Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 20
  • Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF3200A230
Peso [g] 424
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 088X056X093
Volume [cm³] 458,304
Bar code [EAN13] 8013975161128
HS Code 85365080