BF6500A230

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 65A, bobina in AC 50/60Hz, 230VAC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
  • Tensione bobina [V]: 230
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 100
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 65A / 30Kw
  • Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 50
  • Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione BF6500A230
Peso [g] 1020
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 141X063X120
Volume [cm³] 1066
Bar code [EAN13] 8013975223284
HS Code 85365080