BFX1011

Contatto ausiliario con aggancio centrale. Attacchi a vite, per contattori serie BF..., 1NA+1NC
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Numero di poli: 2
  • Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NA+1NC
  • Tipologia di accessori: Contatti ausiliari
  • Tipologia di montaggio: Montaggio frontale / centrale
  • Tipologia di attacchi: A vite
  • Accessori per: BF00…; BF09…; BF150…
Codice di ordinazione BFX1011
Peso [g] 28.4
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 124X043X036
Volume [cm³] 38,39
Bar code [EAN13] 8013975147443
HS Code 85365080