BFX1022
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Numero di poli: 4
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 2NA+2NC
- Tipologia di accessori: Contatti ausiliari
- Fissaggio: Montaggio frontale / centrale
- Attacchi tipo: A vite
- Accessori per: BF00…; BF09…; BF150…
Codice di ordinazione | BFX1022 |
---|---|
Peso [g] | 58 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 216X041X044 |
Volume [cm³] | 77,933 |
Bar code [EAN13] | 8013975170526 |
HS Code | 85365080 |