BFX77240

Filtri antidisturbo ad innesto rapido per contattori BF00A, BF09A...BF150A, 125...240VAC/DC (varistore)
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 125...240
  • Tipologia di accessori: Filtri antidisturbo ad innesto rapido
  • Accessori per: BF00…A…; BF09…; BF150…A…
Codice di ordinazione BFX77240
Peso [g] 12
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 050X050X062
Volume [cm³] 31
Bar code [EAN13] 8013975148594
HS Code 85365080