CNH11

Contatto ausiliaro, 1NA+1NC
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Numero di moduli DIN: 0.5
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 6
  • Tipologia di contatti: 1NA+1NC
  • Tipologia di accessori: Contatti ausiliari
  • Accessori per: CN25…; CN3210…; CN3201…; CN40…; CN63…
Codice di ordinazione CNH11
Peso [g] 44
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 180X090X075
Volume [cm³] 1215
Bar code [EAN13] 8013975143889
HS Code 85365080