DM1TA1000
- Tipologia di prodotto: Trasformatori di corrente
- Tipologia TA: Apribile
- Corrente primaria Ipn (/5) [A]: 1000
Codice di ordinazione | DM1TA1000 |
---|---|
Peso [g] | 1012 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X146X184 |
Volume [cm³] | 2149,12 |
Bar code [EAN13] | 8013975178638 |
HS Code | 85389091 |