P1MB1NC16

Interruttore magnetotermico, 1P+N - 6kA. 2 moduli, caratteristica C, 16A
  • Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici
  • Numero di moduli DIN: 2
  • Numero di poli: 1P+N
  • Curva di intervento: C
  • Corrente nominale (In): 16
  • Conformità: IEC
Codice di ordinazione P1MB1NC16
Peso [g] 360
Q.tà per imballo 6
Q.tà multipla conf. per ordine 6
Dimensioni imballo [mm] 250X100X080
Volume [cm³] 333,333
Bar code [EAN13] 8013975203118
HS Code 85362010