P1RD2P63A300

Interruttore differenziale puro, 2 moduli, 2P – tipo A, 63A, 300mA
  • Tipologia di prodotto: Interruttori differenziali puri
  • Numero di moduli DIN: 2
  • Numero di poli: 2P
  • Caratteristica di intervento differenziale: A
  • Corrente differenziale I∆n [mA]: 300
  • Corrente nominale In [A]: 63
  • Conformità: IEC
Codice di ordinazione P1RD2P63A300
Peso [g] 185
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 115X040X080
Volume [cm³] 368
Bar code [EAN13] 8013975269299
HS Code 85363030