P1RE1NC13A030
- Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici differenziali
- Numero di moduli DIN: 2
- Numero di poli: 1P+N
- Curva di intervento: C
- Caratteristica di intervento differenziale: A
- Corrente differenziale nominale: 30
- Corrente nominale (In): 13
- Conformità: IEC
Codice di ordinazione | P1RE1NC13A030 |
---|---|
Peso [g] | 205 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 115X040X080 |
Volume [cm³] | 368 |
Bar code [EAN13] | 8013975269527 |
HS Code | 85363010 |