P1X1311

Contatto di segnalazione per intervento magnetico e termico, 1 contatto in scambio, montaggio sul fianco
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Numero di moduli DIN: 0.5
  • Numero di poli: 1 C/O
  • Corrente nominale In [A]: 6
  • Conformità: IEC/EN/BS 60947-5-1
  • Tipologia di accessori: Contatti di segnalazione
  • Accessori per: P1MB…; P1RD…; P1RE…
Codice di ordinazione P1X1311
Peso [g] 44
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 255X100X085
Volume [cm³] 216,75
Bar code [EAN13] 8013975204917
HS Code 85365080