PMVF30

Protezione di interfaccia conforme norma CEI 0-16 per sistemi di media tensione, protezione di minima e massima tensione a doppia soglia, minima e massima frequenza a doppia soglia, sblocco voltmetrico, misure tramite TV in MT o dirette in BT
  • Tipologia di prodotto: Sistema di protezione di interfaccia
  • Numero di relè: 2
  • Tensione di alimentazione: 100...400VAC; 110...250VDC
  • Corrente nominale (Ie): CT /5A /1A
Codice di ordinazione PMVF30
Peso [g] 624
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 127X102X146
Volume [cm³] 1891,284
Bar code [EAN13] 8013975205181
HS Code 85364900