RF380100

Relè protezione motore, sensibile alla mancanza fase, ripristino manuale o automatico. Montaggio diretto su contattori BF09...BF38, 0,63...1A
  • Tipologia di prodotto: Relè termici
  • Corrente di impiego [A]: 0.63...1
  • Modalità di reset: Manuale o automatico
  • Per serie contattori: BF
  • Tipologia: Sensibili alla mancanza di fase
  • Fissaggio: Montaggio diretto su BF09… BF38…
Codice di ordinazione RF380100
Peso [g] 158
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 065X046X090
Volume [cm³] 269,1
Bar code [EAN13] 8013975169957
HS Code 85364900