RF380250
- Tipologia di prodotto: Relè termici
- Corrente di impiego [A]: 1.6...2.5
- Modalità di reset: Manuale o automatico
- Per serie contattori: BF
- Tipologia: Sensibili alla mancanza di fase
- Fissaggio: Montaggio diretto su BF09… BF38…
Codice di ordinazione | RF380250 |
---|---|
Peso [g] | 158 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 065X046X090 |
Volume [cm³] | 269,1 |
Bar code [EAN13] | 8013975169933 |
HS Code | 85364900 |