RF826500

Relè protezione motore, sensibile alla mancanza fase, ripristino manuale. Montaggio diretto su contattori BF40...BF94, 46...65A
  • Tipologia di prodotto: Relè termici
  • Corrente di impiego [A]: 46...65
  • Modalità di reset: Manuale
  • Per serie contattori: BF
  • Tipologia: Sensibili alla mancanza di fase
  • Fissaggio: Montaggio diretto su BF40... BF94…
Codice di ordinazione RF826500
Peso [g] 360
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 097X065X090
Volume [cm³] 567,45
Bar code [EAN13] 8013975224878
HS Code 85364900