RFE450200

Rele' termico elettronico. Sensibile alla mancanza fase, ripristino manuale o automatico, 0,4...2A
  • Tipologia di prodotto: Relè termici elettronici
  • Corrente di impiego [A]: 0.4...2
  • Modalità di reset: Manuale o automatico
  • Per serie contattori: BF
  • Tipologia: Sensibili alla mancanza di fase
  • Fissaggio: Montaggio diretto su BF09… BF38…
Codice di ordinazione RFE450200
Peso [g] 207.9
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 090X078X050
Volume [cm³] 351
Bar code [EAN13] 8013975230237
HS Code 85364900