SM1RE1000
- Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
- Campo regolazione sganciatore termico: 6.3…10
- Corrente nominale (In): 10
- Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC: 100
- Tipologia di protezione: Magnetico e termico
- Tipologia di comando: Comando rotativo
- Omologato UL Type E: Si
Codice di ordinazione | SM1RE1000 |
---|---|
Peso [g] | 320 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 090X047X086 |
Volume [cm³] | 363,78 |
Bar code [EAN13] | 8013975239711 |
HS Code | 85362010 |