VLA104A240

Azionamento a velocita' variabile, tipo VLA1..., alimentazione monofase 200...240VAC (50/60Hz). Filtri EMC integrati Cat. C2, 0,4kW
  • Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
  • Tipo di ingresso: Monofase
  • Tensione nominale di alimentazione: 200...240VAC 50/60Hz
  • Corrente nominale di uscita: 2.4
  • Potenza nominale di uscita: 0.4
  • Porta di comunicazione: None
  • Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione VLA104A240
Peso [g] 860
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 190X160X075
Volume [cm³] 2280
Bar code [EAN13] 8013975232637
HS Code 85044095